??
CADモデル選択
K0372.1050X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0372 - Lateral spring plungers with threaded sleeve, without thrust pin
Bill of material
K0372.1050X20
BESTKIPP
Order No.
K0372.1050X20
FORM
Form
A
AUSF
version
without seal
L
Length
19.0 mm
L1
Length
4.0 mm
D
thread
M 12
D1
thread
M 4 mm
S
S+/-
1.6 mm
F
Force approx.
50 N
SW
width across flats
10 mm
K
chamfer 60°
2.0
GEW
Approx. weight
0.0055 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245027538
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions